Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    096-1581: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 096-1581
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ring

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 5,59
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы): 5,59
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,16
    • Наружный диаметр (дюймы): 5,91
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,31
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы): 0,32
    log loaders forestry
    325DFMLL

    exc
    345B, 330B L 320B L 322C, M325D L MH 320B N 330, 568 FM 322B L 322B LN 322C FM 345C L 345B L 330C FM 325B L 325C FM 345B II 325D MH 345C, 330 L 320B, 345C MH 325B LN 325C, 558 330D FM 345B II MH 325D FM 320B S 5080, 568 FM LL 330B LN 325D FM LL

    whex
    M325B W345C MH W330B W345B II M325C MH

    track feller bunchers
    541, 5522

    fp
    TK741, 552, TK751, 1390, 551, TK752, 552 2 TK1051, 541 2 2590

    mh
    M325D L MH M325D MH

    track excavators
    330BL, 330L, 325BL, 322BLN, 325, 320L, 330, EL300, 325L, E240, 322, 330LN, 320BL

    wheel excavators
    M325BMH, W345BIIMH