Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    096-1585: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 096-1585
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип С

    Используется в качестве дополнительного штокового уплотнения и защищает шток от резкого повышения давления в системе.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,127 мм) (мм): 6,40
    • Диаметр канавки — В (± 0,005 дюйма) (дюймы): 0,25
    • Диаметр штока (дюймы): 3,54
    • Диаметр штока (мм): 90,00
    • Форма уплотнения: Тип C
    • Ширина канавки — A (+/- 0,005 дюйма) (дюймы): 4,16
    • Ширина канавки — A (+/- 0,127 мм) (мм): 105,54
    excavator
    320-A E240B, 322-A L E120, EL240B EL180 E140, 320C, 322-A N E180, E240C, E240, E120B, E110B, 320-A L E200B