Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    096-1587: Штоковое уплотнение П-образной формы

    Номер по каталогу: 096-1587
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип С; форма уплотнения: опорное кольцо

    Предназначено для замены набивки Chevron, вышедшей из использования компанией Caterpillar. Новое уплотнение п-образной манжеты комбинируется с прокладкой для замены оригинальной канавочной набивки Chevron. Комбинированное уплотнение п-образной манжеты и набивка Chevron имеют одинаковое функциональное применение.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 3,54
    • Внутренний диаметр (мм): 90,00
    • Материал: уретан
    • Наружный диаметр — B (+ 0,002 дюйма, - 0,000 дюйма) (дюймы): 105,03
    • Наружный диаметр — B (+ 0,002 дюйма, - 0,000 дюйма) (дюймы): 4,14
    • Форма уплотнения: Тип C — сменное кольцо
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы): 0,56
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (мм): 14,10
    forest products
    322-A LN E200B, 320B L E140, EL200B 320B, 320C, 345B L 322-A L E110, 345B, E120B, 325B L 322C FM 322N, 320-A 322C, 325-A L 320B S E240, 322 L 320-A L E120, E240B, 322-A N E110B, EL240C E180, 322 LN

    excavator
    322-A LN E200B, 320B L E140, EL200B 320B, 320C, 345B L 322-A L E110, 345B, E120B, 325B L 322C FM 322N, 320-A 322C, 325-A L 320B S E240, 322 L 320-A L E120, E240B, 322-A N E110B, EL240C E180, 322 LN