Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    096-1621: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 096-1621
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • : 0
    • : 0
    • Внутренний диаметр (дюймы): 3,52
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,08
    • Материал: Резина
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    load, haul, dump
    R1300G, R1600G, R2900G, R1700G, R3000H, R1600H

    mini hydraulic excavator
    307

    excavator
    5080, 322B L 320B L 330B L 320B, 320B S 325B L 350, 317 N 325B LN 312B L 317, 375 L 345B, 330B LN 330 L 312, 345B L 315B L 5230B, 330, 312B, 375, 315, 5130B, 318B N 320B N 350 L 322B LN 5130, 5230, 318B