Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    096-2664: НАБИВКА

    Номер по каталогу: 096-2664
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип С; форма уплотнения: опорное кольцо

    Предназначено для замены набивки Chevron, вышедшей из использования компанией Caterpillar. Новое уплотнение п-образной манжеты комбинируется с прокладкой для замены оригинальной канавочной набивки Chevron. Комбинированное уплотнение п-образной манжеты и набивка Chevron имеют одинаковое функциональное применение.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (мм): 100,00
    • Материал: уретан
    • Наружный диаметр — B (+ 0,002 дюйма, - 0,000 дюйма) (дюймы): 115,03
    • Форма уплотнения: Тип C — сменное кольцо
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (мм): 14,10
    exc
    320B L 320B S 322C FM 320C, 322B LN 325B L 322B L 324D FM LL 322C, 320B, 320B N 325B LN 324D FM

    whex
    M325B

    fp
    322C