Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    096-2665: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 096-2665
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорное кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 3,94
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,29
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,12
    material handler
    M325D MH MH3024, MH3026 M325D L MH

    forestry excavators
    322CFMST, 322CFMLGP

    track feller bunchers
    541, 522B, 5522

    wheeled excavator
    M324D2 MH M322C, M320, M325B M322D MH M322D, M322D2, M322F, M325C MH

    forest products
    1390, TK751, TK1051, TK752, 552, 521B, 541 2 2590, 551, 552 2 322C, TK741

    wheel-type loader
    980M, 972K, 966M, 966M XE 980K, 972M, 982M, 97AM 966L, 972M XE 972L, 966K, 980K HLG

    wheel loaders
    980M, 972K, 966M, 972M, 966K, 980L, 972MXE, 966MXE, 972L

    excavator
    325C, 320D, 329D L 320B L 324D LN 320C, 320D L 325B LN 322C, 324D L 325D, 325B L 323D L 326F LN 322B L 385C L 320B, 320D FM 336D LN 325D L 320B S 330C, 329E, 385B, M325D MH 330D L 325C FM 324D FM 324E L 322C FM 320D2, 326F, 324D, 323D, 365B, 324D FM LL 365B II 329D LN 323D S 345C L 330D MH 320D2 L 345B II 326F L 329D, 340F L UHD 322B LN 365B L 320B N 365C L 385C, 323D SA 324E LN 323D LN 365C 325D FM 330C MH

    wheel excavators
    M325BMH

    track excavators
    320C, 365B, 320CS, 323DL, 324DLN, 320D, 322BLN, 320CL, 325DL, 322CLN, 325BL, 329DL, 345CLVG, 324DL, EL300, 325, 330CL, E240, 320BL, 325CCR