Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    096-3201: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 096-3201
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ring

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 5,98
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы): 5,98
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,16
    • Наружный диаметр (дюймы): 6,30
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,35
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы): 0,36
    log loaders forestry
    325DFMLL

    exc
    345D, 385C, 345B II 568 FM 385B, 320B, 349D L 345B L 345D L 330D FM 365B, 325C FM 5080, M325D L MH 350, 5090B, 330B LN 320B L 325C L 350 L 365C 325B L 568 FM LL 345B, 330B L 330C FM 320B S 385C FS 365B II 558 325D FM 349D, 325C, 320B N 345B II MH 325D FM LL 330, 330 L

    whex
    M318, M325C MH

    mh
    M325D L MH M325D MH

    track excavators
    345DL, 330BL, 330L, 325CL, 330, EL300, 345BL, 330LN, 318B, 320BL