Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    096-3467: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 096-3467
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Backup Ring

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 2,95
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,25
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,12
    telehandler
    TH355B, TH360B, TH580B, TH560B, TH350B

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K

    wheel tractor scrapers
    631K, 631KLRC, 637KLRC

    mini hydraulic excavator
    308D 308E2 SR 307C, 308E2SR, 308E SR 307B, 308C 307D 307, 308E2 CR

    wheeled excavator
    M315, M315C, M313C, M313D, M315D2, M316F, M317D2, M316C, M315D, M316D, M323F M314F, M318F

    excavator
    314D LCR 312D, 315F LCR 314E LCR 312D L M318F, 312B L 314D CR 312C, 312C L 314C 313B 312B, 311D LRR 313D2 LGP 311C 312, 312E L 312E, 313D, 314F CR 314E CR

    wheel excavators
    M315F, M317F, M315D

    track excavators
    312E, 313D2, 314CLCR, 312BL, 314DCR, 315FLCR