Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    096-3468: Штоковое уплотнение П-образной формы

    Номер по каталогу: 096-3468
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип С; форма уплотнения: опорное кольцо

    Предназначено для замены набивки Chevron, вышедшей из использования компанией Caterpillar. Новое уплотнение п-образной манжеты комбинируется с прокладкой для замены оригинальной канавочной набивки Chevron. Комбинированное уплотнение п-образной манжеты и набивка Chevron имеют одинаковое функциональное применение.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 2,95
    • Внутренний диаметр (мм): 75,00
    • Материал: уретан
    • Наружный диаметр — B (+ 0,002 дюйма, - 0,000 дюйма) (дюймы): 88,03
    • Наружный диаметр — B (+ 0,002 дюйма, - 0,000 дюйма) (дюймы): 3,47
    • Форма уплотнения: Тип C — сменное кольцо
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы): 0,56
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (мм): 14,10
    mini hydraulic excavator
    307D 307B, 307-A 307C, 308C

    wheeled excavator
    M315

    excavator
    312B L E110B, 312C L 312-A E70B, 312B, 311-A 307-A