Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    096-3469: Буферное уплотнение

    Номер по каталогу: 096-3469
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Seal Shape: Type C

    Используется в качестве дополнительного штокового уплотнения и защищает шток от резкого повышения давления в системе.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — В (± 0,005 дюйма) (дюймы): 0,25
    • Диаметр штока (дюймы): 2,95
    • Форма уплотнения: Тип C
    • Ширина канавки — A (+/- 0,005 дюйма) (дюймы): 3,56
    mini hydraulic excavator
    307

    excavator
    312