Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    096-3964: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 096-3964
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Backup Ring

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (мм): 115
    • Высота поперечного сечения (мм): 2,5
    • Материал: Полиамид
    • Описание материала: Полиамид обеспечивает хорошую устойчивость к топливу, маслам и смазочным веществам. Используется множество различных композиций, некоторые из которых выдерживают высокие механические нагрузки и демонстрируют хорошие показатели при повышенной температуре.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (мм): 1,5
    exc
    323D2 L 320D, 320D LRR 320D2 L 320C, 320C FM 323D, 322C, 320D L 320, 325F LCR 318C, 323D L 352F, 323F SA 320E L 324D L 320D2, 319D L 320D RR 340F L LRE 323F L 323D2 319D LN 320F L 323E SA 321D LCR 320E LRR 323D SA 323F OEM 320D FM 323E L 323, 320D FM RR 320D2 GC 538 340F, 320E, 318B N 323F 320D2 FM 320B L 320D GC 324D, 320D LN 325F 323D LN 320E LN 323F LN 320E RR 321C 320C L 320 GC 320B, 323E LN 318B

    track excavators
    320-07GC, 320-07, 324D, 320D2, 324DL, 320D2L, 323DL, 352FLRE