Главная страница098-6003: ШАЙБА
Главная страница098-6003: ШАЙБА
098-6003: ШАЙБА

Торговая марка: Cat

fallback-image
Снято с продажи
098-6003: ШАЙБА
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
Описание для номера по каталогу 098-6003

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики номера по каталогу 098-6003

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Outside Diameter (mm): 35,0
Washer Type: Flat
Thickness (in): 0,315
Inside Diameter (mm): 22,0
Inside Diameter (in): 0,866
Thickness (mm): 8,0
Outside Diameter (in): 1,378
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 098-6003

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен