Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0L-0472: БОЛТ

    Номер по каталогу: 0L-0472
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Функция блокировки: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    telehandler
    RT50, RT50SA, RT60

    3300
    3306

    asphalt pavers
    AP-800

    marine products
    D346 D334 D330A D315 D349

    3500
    3508

    wheel tractor scrapers
    613CII, 613C, 621R, 660B, 613B, 666B, 627BPP, 627B

    engine - industrial
    G343 D346 G353D D349

    track loaders
    931B, 951B, 943, 955K, 931BLGP, 931LGP, 977L, 953LGP, 977K, 955L, 953

    motor graders
    140B, 12F

    track type tractors
    D6G, D6DLGP, D7GLGP, D4DSA, D7H, D11N, D6H, D6CLGP, D8L, D3B, D8LSA, D7F, D3LGP, D3, D6HLGP, D3BLGP, D9L

    track excavators
    205LC, 235, 215

    articulated trucks
    D250D, D20D

    pipelayers
    572G, 571G, 583K

    vees 27 to 32 liter
    D353 3408A 3412C 3408E 3412E 3408C

    vibratory single drum smooth
    CS-323L, CS-431B, CS-433B

    underground mining loaders
    R1700G, R1600G

    vibratory single drum pad
    CP-433B

    15 to 18 liter
    G342C D333C

    vibratory double drum asphalt
    CB-424

    skidders
    D4TSKHIII, D4TSKHII, 518C, D5TSKHII, 528

    backhoe loaders
    426II, 436II, 428II, 416II, 438II

    off highway trucks
    769B

    wheel loaders
    910, G926

    wheel excavators
    206, 212