Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0L-1328: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 0L-1328
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Hex Head Bolt

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,58
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 2,25
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 4
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 3/4–16
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Функция блокировки: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,13
    track-type tractor
    D4E, D4D, 4A D5, 143 140, 4 8A 141 9C 8S 9A 8C 4S 9U 8U D4E SR 9S

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E, 657G

    road reclaimer
    RM500B, SM-350, RM-350B, RM-500, RM-350

    motor grader
    120B, 140, 120, 12E

    wheel-type loader
    980G, 982M, 988K XE 986H, 988K, 980G II 994, 980M, 988G, 980K, 986K, 988H, 980H, 980L, 988 XE 980K HLG 992B, 992

    wheel dozer
    824K, 834G, 834K, 834H, 824H, 824G II

    track-type loader
    951, 941B, 941, 955C, 951B, 951C

    off-highway truck
    793C, 789D, 793D, 793F XQ 789B, 793F, 789, 793F CMD 793B, 793, 789C, 793F OEM

    earthmoving compactor
    826K, 836G, 836K, 825K, 825H, 826H, 825G II 826G II 836H