Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0L-1340: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 0L-1340
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты с шестигранной головкой дюймовые, фосфатированные и покрытые маслом

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,19
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,08
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 7/8
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1/4–28
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,44
    marine products
    D379B 3408B D398B 3508 3306B 3412 3304 3516 3304B 3512 3306 D398A D379A 3408

    pipelayer
    589

    wheel tractor-scraper
    637E, 627E, 657E, 651E, 631E

    motor grader
    16G, 140G

    wheel-type loader
    992C, 980C, 988B

    engine - industrial
    3306 3508 3408 3208 3408B D333C 3512 G3412 D330C G3516 3516 G3406 3304 3406 G3512 3306B G3408

    earthmoving compactor
    826C, 815B

    engine - truck
    3408 3406B 3408B