Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0L-1590: БОЛТ

    Номер по каталогу: 0L-1590
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0.19, 0.19
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0.37, 0.37
    • Единица измерения: Inch, Дюймы
    • Завершить: Phosphate and Oil Coated, Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 1 1/8, 1 1/8
    • Размер резьбы (дюймы — витков на дюйм) (дюймы): 1/4 - 28
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба, Fine Thread UNF
    • Тип болта: Hex Head Bolts, Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0.44, 0.44