Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0L-1648: БОЛТ

    Номер по каталогу: 0L-1648
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Функция блокировки: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    meng
    C18 3406B

    petr
    CX31-C18I C9 TH31-E61 C7 C18 CX38-P892 C11 C15 TH31-C9P CX35-P800 CX31-C9I CX31-C11I CX35-C18I TH31-C9I TH35-C11I TH35-E81 CX31-P600 CX31-C13I TH35-C15I CX31-C15I C13 TH35-C13I CX38-P800

    ieng
    3306B C9 C13 3406B 3406E C15 C9.3 3408C 3208 C11 3406 3408B 3456 C18 C-16 3406C 3408 C-9 C9.3B G3406 C-15 3306

    oht
    785D, 793D, 785C, 789D

    wtl
    994F, 994H, 994, 994D