Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0R-9420: БЛОК ФОРСУНКИ

    Номер по каталогу: 0R-9420
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленная топливная форсунка

    Описание:• Топливные форсунки подают определенное количество топлива в необходимое время в двигатель внутреннего сгорания. Атрибуты:• Запасные части Cat® Reman имеют такую же производительность и надежность, как новые продукты, стоят гораздо дешевле новых и при этом снижают вредное воздействие на окружающую среду.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 134,6
    • Длина (мм): 360,7
    • Ширина (мм): 134,6
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.