Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0R-9709: РЫЧАГ В СБОРЕ UI RO

    Номер по каталогу: 0R-9709
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленное коромысло в сборе — насос-форсунка

    Описание:

    • Толкатели, управляемые распределительным валом, перемещают коромысла и клапаны, открывая и закрывая, впуская топливо и воздух и удаляя из камеры сгорания выхлопные газы.


    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Коромысло клапана в сборе
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 63,5
    • Длина (мм): 254
    • Ширина (мм): 160,02
    meng
    3616 3612 3608 C280-8 3618 C280-6 C280-12 C280-16 3606

    petr
    C280-12

    ieng
    3612 C280-16