Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0R-9906: КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 0R-9906
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленный коленчатый вал

    Описание:

    • Коленчатые валы являются основными движущими валами двигателей внутреннего сгорания, которые принимают возвратно-поступательное движение от поршней и преобразовывают его во вращательное движение. Коленчатые валы вместе с шатунами преобразуют возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение.

    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Коленчатый вал
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 279,4
    • Длина (мм): 1,435,10
    • Ширина (мм): 368,3
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.