Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0S-1577: РЕЗЬБОВАЯ КРЫШКА

    Номер по каталогу: 0S-1577
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Функция блокировки: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    rrss
    RM-250C, SS-250B, SS-250, RR-250, RR-250B

    com
    826C, 836H, 836K, 825C, 836G, 826K, 825K, 825H, 825G II 826G II 826G, 825G, 826H

    uat
    AD30

    emp
    MD6290

    lhd
    R3000H, R2900G

    teng
    3406E C15 3306B 3406B 3406C C16 C18 3408B C-15 C-18 3408 C-16

    pipe
    578, 589

    wtl
    980G II 986K, 988H, 986H, 980G, 980H, 988K, 980F, 980F II 980C, 988G

    petr
    C18 C15 CX38-P800 TH35-C15I CX35-C18I CX31-C15I CX31-C18I TH35-C15T CX35-P800 TH48-E80 CX38-P892 TH35-E81 CX31-P600

    ttt
    D6R, D6E D7G2 D5E, D7G, D6G SR D6E SR

    ieng
    D330C C15 3306 C-16 3456 3412E D333C 3408 C-15 3304 3408E C18 3412C 3406 3408C 3406B 3406C 3408B 3406E 3306B 3412

    wts
    627E, 621E, 651E, 623E, 657E, 621, 621B, 623F

    wtt
    834K, 834G, 824K, 824H, 834H, 824G II 824G, 824C

    mg
    160H NA 130G

    epg
    3306