Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0S-1579: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 0S-1579
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты с шестигранной головкой дюймовые, фосфатированные и покрытые маслом

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,39
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,75
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 2
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1/2–20
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Функция блокировки: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,75
    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    pipelayer
    PL87, PL83, 587T

    mini hydraulic excavator
    304.5E2

    motor grader
    120H, 12H, 140K, 140H NA 135H, 143H, 160H, 140G, 160H NA 120G, 140K 2 140H, 140H ES 160K, 163H, 14H NA 12H NA 16G, 160H ES 16H, 120H NA 12G, 120H ES 12H ES 120K, 12K, 135H NA 16H NA 163H NA 160G, 120K 2 14G, 130G, 14H

    forest products
    564, 574B

    work tool
    PR172 CVP40 PR184 CVP110 CVP75 PR190 CVP16

    wheel-type loader
    970F, 966F II 966G II 972M, 966G, 972K, 972H, 972G II 972G, 966M, 966H, 972L, 97AM 966K, 966L, 988B, 966F

    track type tractors
    D6T2XL, D6T2LGP, D6T2XW

    articulated dump truck
    730C2 EJ 730C2, D400E, 725C2, D400E II 725C, D300E II 730, D350E II 725, 730C, D300E, D250E II D350E, D250E

    off-highway truck
    770, 771C, 772G, 769C, 769D, 771D, 772, 772G OEM

    challenger
    45, 35, 55

    load, haul, dump
    R1300G

    track-type tractor
    D6T, D5C III

    road reclaimer
    RM-350B

    wheel dozer
    834B, 814F, 8A4K 814K, 814F II

    wheel loaders
    972M

    earthmoving compactor
    836, 816F II 815F, 815B, 816F, 815K, 816K, 815F II