Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0S-1584: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 0S-1584
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты с шестигранной головкой дюймовые, фосфатированные и покрытые маслом

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,39
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,50
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 1 3/4
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1/2–20
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Функция блокировки: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,75
    marine products
    3516C C32

    track-type tractor
    D3C III D5C III D4C III D4H III D4H XL

    wheel tractor-scraper
    613C II 627E, 627G, 627F, 613C

    paving compactor
    CS-433C, CS-431C, CP-433C

    track-type loader
    939, 933

    work tool
    BB121 BB124

    track-type skidder
    D4HTSK III 517 D4HTSK II