Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0S-1599: БОЛТ

    Номер по каталогу: 0S-1599
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Функция блокировки: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    adt
    735C, 740B, 740 GC 740, 735, 735B, 745C, 735 OEM 740C 745

    ttt
    D6N D5N D5R2 D5R XL D5M D4H XL D6M D5R LGP D5H XL D6N LGP D6N OEM D4H III D6N XL D5H

    ieng
    G3516 3412E 3512 G3412 3508

    wts
    637E, 637G

    tskd
    D5HTSK II 527 D4HTSK III 517 D4HTSK II

    mg
    24M, 24H

    oht
    770G, 775G OEM 794 AC 775G, 773G, 775G LRC 773G OEM 773G LRC

    pipe
    561N, 561M

    wtl
    988B