Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0S-1600: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 0S-1600
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Hex Head Bolt

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,48
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 1,00
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 2 1/2
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 5/8 - 18
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Функция блокировки: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,94
    marine products
    3304B 3306B 3306

    wheel tractor-scraper
    613C

    engine - generator set
    3306 3304B 3306B

    engine - industrial
    3406C 3304 G3304 D333C 3408E G3306B 3406E G3304B G3306 3456 3306 C18 3406B 3412C 3408C C15 C-16 3304B 3412E D330C C-15 3412 3306B

    articulated dump truck
    735, 740, D250E, 735 OEM

    engine - truck
    3306C

    cold planer
    PM-201

    load, haul, dump
    R1300G II R1300G

    track-type tractor
    D6G2 LGP D6G2 XL D7G2 D6D, D6G, D9R, D8R D8T, D9T, D6E SR D6D SR D7G, D4E SR D6E

    wheeled excavator
    W330B

    engine - machine
    3304

    petroleum products
    CX35-P800 CX35-C18I CX38-P892 TH35-E81 C15 C18 CX31-P600 CX31-C15I CX31-C18I CX38-P800 TH35-C15I

    excavator
    330 L 330B L 330, 330B LN 330B