Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0S-1601: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 0S-1601
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты с шестигранной головкой дюймовые, фосфатированные и покрытые маслом

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,48
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 1,25
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 2 3/4
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 5/8 - 18
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Функция блокировки: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,94
    pipelayer
    572G, 583K, 561C, 594, 571F, 594H, 561B, 572F, 583H

    wheel tractor-scraper
    651, 651B, 627, 621, 637, 657B, 627B, 657E, 631C, 651E, 657G, 660B, 633C, 657, 623, 641, 637B

    engine - generator set
    3456 3406B C15 3406C 3406E C18 C13GENSET 3406 C18 I6 C15 I6 PM3456 G3406

    motor grader
    140G, 14E, 14G, 120B, 16G, 16, 12E, 130G, 120, 12G, 140, 120G, 12F, 140B

    wheel-type loader
    930, 910, 980B, 950, G910, 966C, 988

    wheel-type skidder
    518, 528

    engine - industrial
    3406B 3412 3408 3406 D353C D343 3408E C-16 3406C D353D 3412E D353E C15 3406E D346 3412C G3406 D348 C18 3408C G353D C-15 3408B 3456

    expanded mining products
    6015, 6018, MD6290, 6015 FS

    engine - truck
    3306C C16 3306 C-18 1673C C-15 3306B

    off-highway truck
    768C, 772, 773, 769B, 769, 769C, 771C, 768B

    cold planer
    PM822, PR-450C, PR-450, PM825 PM620, PM622, PM820

    generator
    SR4

    integrated toolcarrier
    IT12

    track-type tractor
    153 D6D, 129 D5B, D6C, D8K, D4E, D5, D8H, D8T, D9T, 6S D7G, D7F, 163 140, 5 6 D9E, 128 143 5A 6A 141 5S D6D SR 10 D10, 183B D5E, 11 25 D4D, D11N, 8S 10U 55, 11SU 24, 10C D6E SR 10S D4E SR 11U 8D

    road reclaimer
    RR-250, SS-250

    wheel dozer
    824, 824B, 814, 834

    track-type loader
    977 951B, 955L, 955K, 953, 955H, 977K, 977D, 955C, 951C, 943

    petroleum products
    C15 CX38-P892 TH48-E80 CX38-P800 CX35-C18I C18 3412E CX31-C18I C-15 CX35-P800 CX31-P600 TH35-E81 CX31-C15I TH35-C15I

    excavator
    245, 375-A 245B, 235, 215, 375-A L 245D

    earthmoving compactor
    816, 815