Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0S-1627: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 0S-1627
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты с шестигранной головкой дюймовые, фосфатированные и покрытые маслом

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,58
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 2,75
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 4 1/2
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 3/4–10
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Функция блокировки: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,13
    earthmoving compactor
    815 825B 816 826B

    wheel-type loader
    966R 966C 926E G926 910 916 992B 988 G910 926 992 G916

    engine - generator set
    D399 D398B D379B

    petroleum products
    3512E TH48-E70 2016

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    776 769C 773 768C 793F OEM 771D 785C 773D 775B 793 789D 793F CMD 769D 793F 773B 771C 772B 777E 793B 785 775E 777 793D 777B 776D 784B 793C 777D 789B 789 789C 775D 777C 772 798 AC 69D 796 AC 793F XQ 776C 773E 785B 776B

    engine - industrial
    D379 G379A D398B D398 D379B G399 D399 G3512 G398 G379 G3508 D343 G3516 SPF743

    track-type loader
    955H 973C 931 973 931C 963 977D 931B 935B 977K 935C 951 977L 931C II 955C 935C II

    articulated dump truck
    D400 D20D D250D D350C D250B D35C D25C D30D D25D D300B D400E II D35HP D300D D30C D350D

    road reclaimer
    SS-250 RR-250

    motor grader
    16H 140G 130G 14G 12G 16G 12E 14H NA 120G 16 16H NA 14H

    track-type skidder
    4P 54H

    paving compactor
    CP-563 CS-573 CS-563 CS-583 CS-323 CS-551 CP-553 CP-323 CS-553

    wheel dozer
    814 824B 824 834

    integrated toolcarrier
    IT28B IT18 IT18B IT12 IT28

    excavator
    235 235B 245B

    marine products
    D399 D379B D398A D398B D379A

    wheel tractor-scraper
    621B 615C II 623G 637D 623E 621E 627 657 623F 657B 623B 633E 633D 627B 666B 621 633B 633 631D 627E 621S 639D 615C 666 651B 615

    track-type tractor
    D4E 3S D6R II D5C 7A 9S D9L D3B D6H D3 4P 59 D3C D6R 4S D3C II D10 D7G2 D4H 4 D4E SR D7G 10U 58L 7S 3P 9U 53 140 9 D4C II 6S 55 D4H III D8L D10N 6SU 6 10 D10R 59L 56H 10C D4H XL 10SU 7U 3 50 9C 4A D4B 54 143 D4C 10S 3S LGP D5C PAT 141 59N D5C PATLGP 6A 5A PAT