Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0S-1973: КОЛПАЧКОВЫЙ ВИНТ

    Номер по каталогу: 0S-1973
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,67
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,37
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 2
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Примечания к закаленным деталям: Высокопрочный болт
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/8 - 9
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Функция блокировки: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,31
    pipelayer
    583K, 583H, 561C, 571G, 561D

    engine - generator set
    3412 3408B 3408 3408C 3412C

    motor grader
    120H NA 120H ES 160H, 143H, 12H NA 163H, 135H, 140H ES 16G, 120H, 140H NA 12H ES 140H, 140G, 160H ES 12H, 120G, 135H NA 160H NA 12G, 163H NA

    engine - industrial
    3412 3406B 3406E 3406C C15 G3408 C18 3406 C-15 C-16 G3408B 3456

    articulated dump truck
    D550B, D44B

    motor graders
    12HNA

    off-highway truck
    69D, 771D, 769D, 768C, 770, 770G, 772G, 769C, 771C, 770G OEM 772G OEM 772

    challenger
    65D, 85E, 70C, 65C, 65E, 75E, 65, 75D, 65B, 85D, 75, 75C, 95E, 85C

    generator
    SR4

    track-type tractor
    153 9U 8A 8S 8U 59 D3B, 4P 163 4S D8H, 4A D6D, 4 9S D4C II 6 D3C II 8R D5B, D3, 6S 3P 5 53 55, D9H, 9R D4H, 9A D4H III 10U 5A PAT 141 30 D8K, 143 8C 182 59L D7G, 10 6A D5C PAT D3C, D4H XL 140, D10N, 10SU D4C, 3 D5C, D9E, D4B, 3S 183B 59N 192 9C 165 5S 5A 8D D5C PATLGP 54 58L

    wheel dozer
    834

    track-type loader
    931, 955L, 931C II 977H, 951, 931B, 931C, 977 935C, 983, 933C, 933, 955 983B, 939C, 939, 955K, 935C II 977A 935B

    petroleum products
    CX35-P800 C18 CX31-C15I TH35-C15I C15 TH35-E81 CX31-P600

    track-type skidder
    4P D4HTSK III 54H D4HTSK II

    excavator
    215