Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0S-2318: БОЛТ

    Номер по каталогу: 0S-2318
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0.48, 0.48
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 1.75, 1.75
    • Единица измерения: Inch, Дюймы
    • Завершить: Phosphate and Oil Coated, Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 3 1/4, 3 1/4
    • Размер болта (дюймы): 5/8, 8 мая
    • Размер резьбы (дюймы — витков на дюйм) (дюймы): 5/8 - 18
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба, Fine Thread UNF
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой, Hex Head Bolts
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0.94, 0.94