Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0T-0284: БОЛТ

    Номер по каталогу: 0T-0284
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,19
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,08
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 3/4
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1/4–28
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,44
    внедорожные самосвалы
    785, 793, 776B, 777B

    3500
    G3516C, G3516E

    судовое оборудование
    D334, D336, D315

    двигатель промышленный
    G353D

    грабли роторные, противовес
    PR190, PR184, PR172

    колесные погрузчики
    994, 902

    гусеничные экскаваторы
    304.5E2XTC, 215, 227FB

    гусеничные погрузчики
    955K, 977K

    насос
    WS273 XD

    планировщики холодного типа
    PR-450C

    от 15 до 18 литров
    D333C, G342C

    гусеничные бульдозеры
    D5B, D9H, D11N, D4ESA, D4E, D6DLGP, D6DSA

    кюветы от 27 до 32 литров
    D353

    автогрейдеры
    12F