Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0V-0523: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 0V-0523
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Inch

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,48
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 2,75
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 4 1/4
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 5/8 - 18
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,94
    wheel tractor-scraper
    627, 637, 627B

    pipelayer
    571G, 572F, 572G, 571F, 561C

    motor grader
    140G, 14E, 140, 120, 14G, 12F, 12G

    wheel-type loader
    966C, 980B

    engine - industrial
    3412 3408 C18 3408B 3406

    wheel-type skidder
    528

    articulated dump truck
    D400D, D40D

    material handler
    MH3295

    track-type tractor
    D5, D7G, D6C, D9T, D7F

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K

    petroleum products
    CX35-P800

    excavator
    390D L 385C, 385B, 385C L 385C FS 390F L 374D L 374F L 365C 374F

    earthmoving compactor
    816, 815