Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0R-0874: БЛОК ГИДРОМОТОРА

    Номер по каталогу: 0R-0874
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Аксиально-поршневой двигатель Cat® Reman с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки

    Описание:
    Гидромоторы преобразуют гидравлическое давление и поток в крутящий момент.


    Характеристики:
    Гидромоторы для эксплуатации в гидравлических системах изготавливаются с высокой точностью и отвечают требованиям по производительности, надежности, долговечности и эксплуатационным расходам, предъявляемым к основному оборудованию. Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые продукты, но стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.


    Рекомендуемое применение:
    Гидромоторы предназначены для использования в соответствии с требованиями машины.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Аксиально-поршневые двигатели с переменной производительностью
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 16,00
    • Длина (дюймы): 20,50
    track-type loader
    933C

    track-type tractor
    D3C III