Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    0R-9126: ШТОК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 0R-9126
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток Cat® Reman гидравлического цилиндра с головкой и отверстием

    Описание:
    Гидравлический шток соединяет гидравлический цилиндр с узлом машины для выполнения определенной работы.


    Характеристики:
    Многие гидравлические цилиндры Cat® усиливаются методом индукционной закалки и хромируются, обеспечивая защиту от царапин и растяжения. Кроме того, головки на многих гидравлических штоках Cat® соединены инерционной сваркой для увеличения долговечности. Восстановленные запчасти Cat Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые продукты, стоят гораздо дешевле, при этом их производство оказывает меньшее вредное воздействие на окружающую среду.


    Рекомендованное применение:
    Штоки Cat® для гидравлических цилиндров предназначены для определенных случаев применения цилиндров.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Шток гидравлического цилиндра с головкой и отверстием
    motor grader
    12M 12H ES 120M 140M 140K 2 143H 140H 12K 160H ES 140H NA 160H NA 12H 24M 160M 160H 163H NA 140H ES 140K 12H NA 140G 24H 160K 163H 12G 130G 120K