Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    100-3065: КОРПУС НАСОСА

    Номер по каталогу: 100-3065
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Корпус водяного насоса

    Описание:

    • Корпуса — это важные компоненты водяных насосов, которые обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках цилиндров двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 139,7
    • Длина (мм): 236,2
    • Ширина (мм): 236,2
    meng
    C32 C30 3412 3412E 3408B

    petr
    C32 C30 3412 3412E 3408B

    ieng
    C32 C30 3412 3412E 3408B