Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    100-3835: ТРУБОПРОВОД В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 100-3835
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Магистраль впрыска топлива

    Описание:

    • Линии впрыска топлива используются для подачи топлива в двигатель.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3
    • Длина (дюймы): 24
    3300
    3306C, 3306

    самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой
    D250EII, D250E, D300E, D350D

    гусеничные экскаваторы
    350, 350L