Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    100-4043: КРОМКА КОНЦЕВАЯ

    Номер по каталогу: 100-4043
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Концевая режущая кромка

    Описание:
    Концевая режущая кромка для тяжелых условий эксплуатации (35 мм)


    Характеристики:
    Режущая кромка на болтах.


    Рекомендуемое применение:
    Кромки на определенных исполнениях погрузчиков моделей 980 и 988.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 10,43
    • Длина (дюймы): 21,89
    • Машина: Погрузчик
    wheel-type loader
    980G, 988K, 980M, 982M, 980K, 980F II 980H, 980G II 980F