Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    100-4046: КРОМКА

    Номер по каталогу: 100-4046
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Режущая кромка

    Описание:
    Режущая кромка для тяжелых условий эксплуатации (35 мм).


    Характеристики:
    Режущая кромка на болтах / центральная секция.


    Рекомендуемое применение:
    Узлы кромок на определенных исполнениях погрузчиков моделей 960, 962, 966, 970, 972, 973.

    • Высота (дюймы): 15,98
    • Высота (мм): 406
    • Длина (дюймы): 51,93
    • Длина (мм): 1319
    • Машина: Погрузчик
    • Ширина (мм): 35
    wtl
    966F II 970F, 966G II 966G