Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    100-4311: БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

    Номер по каталогу: 100-4311
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Трехконтактный датчик давления для тяжелых условий эксплуатации

    Описание:
    •     Датчики давления Cat® собирают данные, необходимые для оптимальной эксплуатации оборудования.

    Характеристики:
    •     Датчики давления Cat® предназначены для функционирования с прочими компонентами Cat® с целью обеспечения максимально эффективной эксплуатации оборудования.

    Рекомендуемое применение:
    •     Датчики Cat способны функционировать в тяжелом режиме, например в условиях сильной вибрации, ударного воздействия, экстремального диапазона температур, теплового цикла, теплового удара, влажности, коррозии и большого количества пыли.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Диаметр корпуса (мм): 0
    • Длина провода (мм): 0
    • Количество контактов разъема: 3-контактный
    • Размер резьбы отверстия: 0
    • Тип датчика: Давление
    • Тип разъема: 0
    exc
    5130, 5230B, 5230, 5130B

    com
    836H, 836G

    wtt
    844H, 854G, 844, 834H, 834G

    oht
    785B, 789B, 793C, 793B, 784B, 797, 797B

    wtl
    994F, 990H, 988H, 990 II 994D, 988G, 994, 992G