Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    100-4581: КРОМКА

    Номер по каталогу: 100-4581
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Режущая кромка с зубьями

    Описание:
    Плоская зазубренная режущая кромка 10 дюймов (254 мм).

    Характеристики:
    Толщина кромки 1,38 дюйма (35 мм).
    Длина кромки 8 дюймов (2436 мм)
    Ширина зуба/зазора 57,2/33,3 мм.
    Размер болта 0,75 дюйма (19 мм).

    Рекомендуемое применение:
    Плоская кромка лучше всего подходит для разработки (прокладывания) дороги или выполнения трудоемких работ по обслуживанию (устранение ям). Зазубренная кромка проникает лучше по сравнению со сплошной, поскольку создает большее давление прижатия.  Зазубренная режущая кромка увеличивает глубину проникновения в сильно уплотненную почву или в областях применения с более высокими ударными нагрузками.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,40
    • Длина (дюймы): 95,90
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.