Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    100-5047: ГЕНЕРАТОР

    Номер по каталогу: 100-5047
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Генератор для тяжелых условий эксплуатации, 24 В, 50 А

    Описание:
    Генераторы вырабатывают электрическую энергию для работы электрооборудования и/или вспомогательного оборудования.  Генераторы Cat® делятся на две категории: щеточные и бесщеточные.

    Характеристики:
    •     Встроенные электронные регуляторы напряжения.
    •     Высокоэффективная система охлаждения.
    •     Генераторы бесщеточной конструкции имеют меньший воздушный зазор и лучшее уплотнение, обеспечивающие более длительный срок службы в пыльной, загрязненной среде.

    Доступно дополнительное оборудование Reman.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество полюсов: 12
    • Напряжение (В): 24
    • Номинальный ток на выходе (ампер): 50
    • Одобрено для использования на судах: Н/Д
    • С щеткой/без щетки: Без щеток
    • Тип крепления: SAE J180
    pipelayer
    589, 583R

    wheel tractor-scraper
    631E, 615C, 621F, 613C II 615C II 633E II 637E, 613C, 621E, 611

    engine - generator set
    3306 3304B

    motor grader
    14G, 120H NA 120H, 12G, 140H NA 14H NA 140H ES 12H, 120G, 12H ES 140H, 120H ES 160H, 140G, 130G, 12H NA 160G, 160H NA 163H NA 135H, 16G, 160H ES 16H NA 135H NA 143H

    wheel-type loader
    950F II 960F, 980F, 970F, 966F II 980G, 988B

    engine - industrial
    D333C 3306B 3114 3406C 3304 D330C 3116 3306 3304B 3412 3412C 3126

    articulated dump truck
    D400E II D350E, D400E, D300E, D250E II D250E, D350E II D300E II

    off-highway truck
    769D, 771D, 769C, 771C

    track-type tractor
    D6H, D6H XR D8N, D6H II D5H, D7G, D8R D6H XL D4H XL D5H XL D7H, D7G2 D4H III D4H

    wheeled excavator
    W330B

    road reclaimer
    RR-250, RM-350, SS-250, SM-350, SS-250B, RM-350B, RR-250B

    engine - machine
    3306 3304

    wheel dozer
    824G

    track-type loader
    953C, 963B 973

    track-type skidder
    527 D5HTSK II D4HTSK III

    excavator
    330B L 375 L 350, 245D, 350 L 330 L 330B LN 5080, 375, 330

    earthmoving compactor
    815B, 826C, 825G