Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    100-6664: СЕГМЕНТ КРОМКИ

    Номер по каталогу: 100-6664
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защита сегментной кромки

    Описание:
    Они идеально подходят для обрабатывания рыхлого материала со средними ударными показателями и средним абразивным воздействием.

    Характеристики:
    Сегменты Cat® защищают боковины ковша от износа, увеличивают сроки их службы и снижают расходы на запасные части. Переворачиваемые пластины имеют дополнительную режущую кромку, снижая затраты на новые детали. Пластины имеют раздельные центральные отверстия и правый и левый профили для соответствующих боковин ковша.

    wheel-type loader
    970F, 966G II 972H, 972G II 972G, 966H, 966G