Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    100-6668: КРОМКА

    Номер по каталогу: 100-6668
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Режущая кромка

    Описание:
    Режущая кромка (30 мм).


    Характеристики:
    Режущая кромка на болтах / центральная секция.


    Рекомендуемое применение:
    Группы кромок на определенных исполнениях погрузчиков моделей 950, 962, 966, 970 и 972.

    • Высота (дюймы): 14,17
    • Высота (мм): 360
    • Длина (дюймы): 55,1
    • Длина (мм): 1399,5
    • Машина: Погрузчик
    • Ширина (мм): 30
    track loaders
    973D

    wheel loaders
    972G, 966GII, 966G, 966K, 966M, 962K, 966MXE, 972H, 972M, 966KXE, 972GII, 966FII, 972MXE, 970F, 962M, 950K, 950M, 966H, 972L, 980K, 950H, 972K, 966L, 962H