Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    100-6920: ПЕРЕХОДНИК

    Номер по каталогу: 100-6920
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Переходное сопло головки блока цилиндров

    Описание:

    • Переходные сопла являются важными компонентами головок блоков цилиндров, которые расположены сверху блока цилиндров, закрывая верхнюю часть цилиндра и формируя камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 53,34
    • Длина (мм): 205,74
    • Ширина (мм): 53,34
    rrss
    RM-350, RM-350B, RR-250B, SM-350, RM-250C, SS-250, RR-250, SS-250B

    com
    826G, 826G II 825G, 826C

    cold
    PR-1000C PR-450C, PR-1000, PM-465, PM-565

    teng
    3406B 3408B 3406C 3408

    pipe
    578, 589, 583R, 587R

    wtl
    980F II 980G, 980G II 980C, 980F, 992D, 988B, 988F, 990

    exc
    5080, 375 L 375

    meng
    3406B 3412 3408B 3412C 3406C 3408C 3408 3412D

    adt
    D400E, D350E

    ttt
    D9R, D8R II D8R D8N, D10N

    ieng
    3408C SCT673 HT400 3406B 3412C 3412 3406C SPS342 SPT342 3408B 3408

    epg2
    SR500

    wts
    621E, 621F, 627E, 621B, 623B, 657E, 631E, 651E, 623F, 623E, 637E, 627F

    wtt
    824G II 814B, 834B, 824G

    mg
    16G, 16H NA

    oht
    773B, 775B, 769C, 771C

    epg
    3408C 3406C 3412C 3406B