Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    100-7408: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 100-7408
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Распределительный вал

    Описание:

    • Распределительные валы находятся на одной линии с цилиндрами двигателя. Кулачки распределительного вала соответствуют клапанам двигателя. При вращении распределительного вала они открывают и закрывают впускные и выпускные клапаны.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 8.5, 8.5
    • Длина (дюймы): 47.5, 47.5
    • Ширина (дюймы): 8.2, 8.2