Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    100-8528: ШКИВ

    Номер по каталогу: 100-8528
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив коленчатого вала

    Описание:

    • Шкивы коленчатого вала передают механическую энергию и крутящий момент через систему шкивов на вспомогательное оборудование.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 76,2
    • Длина (мм): 248,9
    • Ширина (мм): 236,2
    meng
    3176B C-12 3196 C12 3176C

    petr
    C13 CX31-P600 3196 TH35-C11I TH35-C13I C-10 C11 TH35-E81 C-12 3176C CX31-C11I CX31-C13I 3176B

    ieng
    C13 CX31-P600 3196 TH35-C11I TH35-C13I C-10 C11 TH35-E81 C-12 3176C CX31-C11I CX31-C13I 3176B