Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    101-1536: КОМПЛЕКТ НАСОСОВ

    Номер по каталогу: 101-1536
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ремонтный комплект для топливоподкачивающего насоса

    Описание:

    • В состав комплекта входят запасные части для ремонта топливоподкачивающего насоса.

    Характеристики:

    • Наши комплекты созданы для удобства, и, упакованные под одним номером детали и поставляемые в одной коробке, они экономят ваши деньги и время.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 81,28
    • Длина (мм): 320,04
    • Ширина (мм): 162,56
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.