Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    101-1741: СЕРДЕЧНИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 101-1741
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сердцевина маслоохладителя

    Описание:

    • Состоит из кожуха или трубок для циркуляции масла охладителя.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warrant...
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    track-type tractor
    D9R, D8L, D9T, D9N

    wheel-type loader
    988 XE 988K, 988K XE

    wheel dozer
    834K

    earthmoving compactor
    836K