Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    101-1818: МОСТ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 101-1818
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Траверса клапана коромысла

    Описание:

    • Траверсы клапанов являются важными компонентами коромысел, которые открывают и закрывают клапаны, впуская топливо и воздух и удаляя из камеры сгорания выхлопные газы.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 27,94
    • Длина (мм): 104,14
    • Ширина (мм): 104,14
    rrss
    SS-250B, RM-250C, RM-350, RR-250, RR-250B, RM-350B, SM-350, SS-250

    com
    826G, 826C, 825G

    cold
    PM-465

    teng
    3406C 3406B

    pipe
    578, 587R, 583R

    wtl
    980G, 980F, 980G II 980C, 980F II

    exc
    375, 375 L 5080

    meng
    3406C 3406B

    ttt
    D8R II D8R D8N

    ieng
    3406C G3406 3406B HT400

    wts
    621E, 621F, 623E, 627E, 623F, 621B, 627F, 623B

    wtt
    814B, 824G

    mg
    16H NA 16G

    epg
    3406B G3406 3406C