Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    101-2470: УПЛОТНЕНИЕ CM

    Номер по каталогу: 101-2470
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная ширина (мм): 200
    • Материал: EPDM — этилен-пропилен-диен-каучук модифицированный
    • Общая высота (дюймы): 5,91
    • Общая высота (мм): 150
    • Описание материала: EPDM обеспечивает отличную производительность в таких средах, как воздух и охлаждающая жидкость/мочевина. Не используется для моторного масла, дизельного топлива, гидравлического масла, масла для автоматических коробок передач и дизельного биотоплива. Имеет хорошую устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Тип конструкции: Профиль, имеющий в сечении форму четверти круга
    excavator
    375-A 350-A 350-A L