Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    101-2853: ОГРАЖДЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 101-2853
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ограждение

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная ширина (дюймы): 4.88, 4.88
    • Единица измерения: см, CM
    • Общая высота (дюймы): 5.91, 5.91
    • Примечания.: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения., Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
    • Тип конструкции: Кромка с зажимом, Clip-over Edge